??
Výběr CAD modelu
K0161.4200X18
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0161 - Diskovitá ovládací kola z hliníku
Kusovník
K0161.4200X18
BESTKIPP
Objednací číslo
K0161.4200X18
AUSF
Provedení
otočná válcová rukojeť, náboj bez drážky
D1
Průměr
200 mm
D2
Průměr
18 mm / inch
D3
Průměr
50 mm
L1
Délka
24 mm
L3
Délka
46 mm
B3
Šířka
6 mm
T
Hloubka
20.8 mm
GEW
Hmotnost cca
1.1690 kg
GRIFF1
pevná válcová rukojeť
-
GRIFF2
otočná válcová rukojeť
Ø26 x M 10 x 80
ZEICHNUNG
Výkresy
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245068913
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions